Pubblica i tuoi prodotti
Reliable-Stationary Heavyline Louver-15030Z

Reliable-Stationary Heavyline Louver-15030Z

1.5" deep architectural pleasing louver provides good free area, when water penetration is not a concern. Blades are horizontal with an angle of 30 degrees. 51% free area and .062 material thickness
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicord-00300-001
  • Famiglia di prodottoFixed Exterior Louvers and Grilles
  • Gruppo di famigliaStationary Heavyline Louvers
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-01-19
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPorte - Griglie di aerazione