Pubblica i tuoi prodotti
Reliable-Stationary Heavyline Louver-245D

Reliable-Stationary Heavyline Louver-245D

2" deep horizontal blade louver with 38% free area, 2.444" blade spacing and blade gutter to provide water drainage. 45 degree blade angle with .062 blades and frame
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicord-00300-006
  • Famiglia di prodottoFixed Exterior Louvers and Grilles
  • Gruppo di famigliaStationary Heavyline Louvers
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-01-19
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPorte - Griglie di aerazione