Pubblica i tuoi prodotti
RESOPAL COLLECTION colours 1 - High Pressure Laminate (HPL) & Compact Laminate

RESOPAL COLLECTION colours 1 - High Pressure Laminate (HPL) & Compact Laminate

ORIGINAL RESOPAL® is a decorative High Pressure Laminate (HPL acc. EN 438) and consists of several paper layers, core and decorative paper, which after impregnation with resin are pressed under heat and high pressure between form-giving steel plates to create a homogeneous sheet. The construction of the sheet can be varied practically without limit and adapted to the relevant requirements.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoRES030001
  • Famiglia di prodottoHigh Pressure Laminate (HPL)
  • Gruppo di famigliaResopal HPL & Compact
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-03-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)3050
  • Larghezza (mm)1320
  • Profondità (mm)0.8
Relativo a
  • Materiale principaleLaminato
  • Progettato inGermania
  • Prodotto inGermania
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Materiali in pannelli
  • Clasificazione IFCMateriale
  • Codice Uniclass 2015Pr_25_71_94_37
  • Descrizione Uniclass 2015High-pressure decorative laminates (HPL or HPDL)
  • Codice CSI MasterFormat 201406 42 19
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Plastic-Laminate-Faced Wood Paneling
  • Codice CSI UniFormat IIC30
  • Titolo CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES

Disponibilità Regionale

Europa Asia Africa