Pubblica i tuoi prodotti
Reynaers - Window Door - SlimLine 38
Reynaers - Window Door - SlimLine 38
Reynaers - Window Door - SlimLine 38
Reynaers - Window Door - SlimLine 38
    Reynaers

    Reynaers - Window Door - SlimLine 38

    4.0 su 5 stelle4.0(5 recensioni)
    SlimLine 38 - SL 38 Design dalle linee sottili ed eleganti unito al massimo comfort Il nuovo Slim Line 38 è un sistema ad elevato isolamento termico per porte e finestre ad apertura interna ed esterna che combina eleganza e comfort in un design unico. L’estetica dalle linee sottili rende il sistema la soluzione ideale per l’architettura contemporanea e per il restauro delle vecchie finestre in acciaio nel pieno rispetto del design originale, offrendo però prestazioni di isolamento termico superiori. Entrambe le soluzioni per porta e finestra possono essere equipaggiate con il doppio o il triplo vetro: la scelta dell’una o dell’altra tipologia non influenza in alcun modo il design ultra-sotttile del sistema. In combinazione con le prestazioni di isolamento superiori, le porte realizzate con Slim Line 38 rappresentano la soluzione ideale per chi ricerca affidabilità, design pulito e comfort.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoReynaers_Slim_Line_38
    • Famiglia di prodottoWindows & Doors
    • Gruppo di famigliaWindows Aluminium
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2015-11-19
    • Numero di versione1
    • Profondità (mm)99
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioAlluminio
    • Progettato inBelgio
    • Prodotto inBelgio
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte a vento
    • Clasificazione IFCPorta
    • Nome UNSPSCDoors
    • Codice UNSPSC301715

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Oceania Africa Nord America Sud America