Pubblica i tuoi prodotti
Aerotermo Tech 35
Robur

Aerotermo Tech 35

Aerotermi interni a parete a lancio libero

Voce di capitolato
  • L'Aerotermo Tech è stato progettato per generare un flusso d'aria, mosso dal/i ventilatore/i che scambia calore con la batteria alettata a più ranghi, all'interno della quale circola acqua (calda o fredda).
    L'apparecchio è idoneo per l'utilizzo in edifici e locali di media e grande dimensione, di tipo industriale, artigianale, sportivo e commerciale.
    L'unità non deve essere utilizzata in ambienti con atmosfere particolarmente aggressive e che possono generare corrosione o ruggine sulle parti metalliche dei componenti che costituiscono l'aerotermo.
    Il mantello, realizzato in EPP (polipropilene espanso), resiste agli urti e riduce il peso dell'apparecchio.
    É possibile utilizzare la ventilante con 3 diverse velocità di ventilazione, utilizzando l'apposito comando a terra optional.

    Componenti meccanici e termoidraulici
    - Batteria alettata a più ranghi con alette in alluminio.
    - Ventilatore elicoidale a 3 velocità (n. 2 ventilatori per modello 55).
    - Alette frontali orizzontali orientabili singolarmente, per il direzionamento del flusso d'aria in uscita.
    - Staffa di sostegno per facilitare l'installazione.
    - Valvola di sfiato automatica dell'aria all'interno della tubazione idrica e della batteria alettata.
    - Mantello in EPP.
    - Vaschetta raccogli condensa integrata per il funzionamento in condizionamento.

    Dispositivi di controllo e sicurezza
    - Termostato di ventilazione a contatto, posto sulla tubazione di ingresso dell'acqua calda, per evitare avviamenti con flusso d'aria fredda.

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoAerotermo_Tech_35
  • Famiglia di prodottoFan heaters
  • Gruppo di famigliaFan Heater
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-01-12
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)580
  • Larghezza (mm)650
  • Profondità (mm)650
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioPolipropilene espanso
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
  • Peso Netto (Kg)24
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - HVAC - Altro
  • Clasificazione IFCBocchettone
  • Codice ETIMEC011030
  • Nome ETIMAir heater, indirectly fired, suspended
  • Nome UNSPSCFans
  • Codice UNSPSC40101604
  • Codice Uniclass 2015Pr_60_65_03
  • Descrizione Uniclass 2015Air handling units
  • Codice CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numero OmniClass23-33 41 00
  • Titolo OmniClassHVAC Air Terminals
  • Codice CSI UniFormat IID3050
  • Titolo CSI UniFormat IITerminal & Package Units