Pubblica i tuoi prodotti
Monaco Wall-hung vitreous china basin with 3 holes
Monaco Wall-hung vitreous china basin with 3 holes
Monaco Wall-hung vitreous china basin with 3 holes
Monaco Wall-hung vitreous china basin with 3 holes
    Roca

    Monaco Wall-hung vitreous china basin with 3 holes

    This product is only available for the Argentinian market.
    Voce di capitolato
    • Compatible products: 1061000000202 Pedestal for basin
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico1060030XX3202
    • Famiglia di prodottoBasins
    • Gruppo di famigliaMonaco
    • Data di pubblicazione2024-01-04
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)220
    • Larghezza (mm)430
    • Profondità (mm)580
    Relativo a
    • Materiale principalePorcellana vetrificata
    • Progettato inArgentina
    • Prodotto inArgentina
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Descrizione Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 16.13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
    • Numero OmniClass23-31 13 00
    • Titolo OmniClassSinks

    Disponibilità Regionale

    Sud America