Pubblica i tuoi prodotti
The Gap Vitreous china wall-hung WC with horizontal outlet
Roca

The Gap Vitreous china wall-hung WC with horizontal outlet

This product is only available for the Argentinian market.
Voce di capitolato
  • compatible products: N822091002 Concealed structure for WC and bidet A890010200 Concealed cistern Z801472004 Soft-closing toilet seat and cover A801472003 Toilet seat and cover A801472003 Slim Soft-Closing toilet seat and cover A804008001 Multiclean Premiun Soft A804004001 Multiclean Advance Soft A890090700 DUPLO WC FREESTANDING A890090020 DUPLO WC
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico1111130xx0200
  • Famiglia di prodottoToilets
  • Gruppo di famigliaThe Gap
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-07-30
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)400
  • Larghezza (mm)550
  • Profondità (mm)350
Relativo a
  • Materiale principalePorcellana vetrificata
  • Progettato inArgentina
  • Prodotto inArgentina
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Gabinetto
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
  • Descrizione Uniclass 2015WC suites
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Numero OmniClass23-31 19 00
  • Titolo OmniClassToilets

Disponibilità Regionale

Sud America