Pubblica i tuoi prodotti
Dama Senso Vitreous china WC with dual outlet
Roca

Dama Senso Vitreous china WC with dual outlet

This product is only available for the Argentinian market.
Voce di capitolato
  • compatible products: 1131310000200 Dual flush 6/3L WC cistern complete with bottom inlet A801512004 Soft-closing toilet seat and cover Z80N512001 Soft-closing toilet seat and cover A801511004 Toilet seat and cover
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico1131230xx0200
  • Famiglia di prodottoToilets
  • Gruppo di famigliaDama Senso
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-07-30
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)410
  • Larghezza (mm)695
  • Profondità (mm)375
Relativo a
  • Materiale principalePorcellana vetrificata
  • Progettato inArgentina
  • Prodotto inArgentina
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Gabinetto
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
  • Descrizione Uniclass 2015WC suites
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Numero OmniClass23-31 19 00
  • Titolo OmniClassToilets

Disponibilità Regionale

Sud America