Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
roca/products/0c29565f-54fa-4cf0-97a5-870155ec7af8
Home
Categorie
Articoli sanitari
Lavabi & Lavelli
Hall Wall-hung or over countertop vitreous china basin with right hand tap hole
Non disponibile in Stati Uniti
Roca
Follow
Hall Wall-hung or over countertop vitreous china basin with right hand tap hole
This product is only available for the Argentinian market.
Download
Voce di capitolato
Voce di capitolato
Compatible products: A506403110 1 1/4" outlet connector for basin. 300 Pipe A506401614 1 1/4" outlet connector for basin. 250 Pipe
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
1230080XX8200
Famiglia di prodotto
Basins
Gruppo di famiglia
Hall
Data di pubblicazione
2024-01-04
Numero di versione
1
Altezza (mm)
115
Larghezza (mm)
255
Profondità (mm)
515
Links
Links
Link al Prodotto
https://www.roca.com.ar/search?q=1230080..8200
Video di istruzione
https://www.youtube.com/watch?v=68jtjk-3_i12
Descrizione Tecnica
https://www.roca.com.ar/roca-services/productSheet30/AR/es/1230080008200/
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Porcellana vetrificata
Progettato in
Argentina
Prodotto in
Argentina
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Articoli sanitari - Lavabi & Lavelli
Classificazione IFC
Terminale sanitario
Codice Uniclass 2015
Pr_40_20_96
Descrizione Uniclass 2015
Wash basins, sinks and troughs
Codice CSI MasterFormat 2014
22 41 16.13
Titolo CSI MasterFormat 2014
Residential Lavatories
Numero OmniClass
23-31 13 00
Titolo OmniClass
Sinks
Disponibilità Regionale
Sud America
Argentina
Prodotti simili
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
13
)
Download
Roca
BAIA Specchio con cornice in metallo
4.5
(
83
)
Download
Roca
URA L2 800 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
4.7
(
25
)
Download
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
31
)
Download
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.5
(
31
)
Download
Roca
Luna Dome mirror with perimeter light. Colour temperature: 3000K
Download