Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
roca/products/bb999d14-e44f-4e37-8c4a-dd3e4c0b2ac7
Home
Categorie
Articoli sanitari
Vasche & Spa
PRINCESS 1600x750 Steel bath
Disponibile in Stati Uniti
Roca
Follow
PRINCESS 1600x750 Steel bath
4.0
(7 recensioni)
Rectangular steel bath with anti-slip base. Dimensions: Length: 1600 mm. Width: 750 mm. Height: 415 mm.
Download
Voce di capitolato
Voce di capitolato
Antislip type: Added Earth connection Included handles: 2 Inside height (mm): 415 Inside length (mm): 1417 Inside width (mm): 620 Installation structure: Naked Installation type: Drop-in, With front panel Material: Steel People capacity: 1 Shape: Rectangular Sound insulation Water capacity (l): 205 Slip resistance base (Antislip) Optional 250133..0 Princess Panel for steel bath without hydromassage 250181..0 Swing Side panel for steel or cast iron bath
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
220370xx1
Famiglia di prodotto
Baths
Gruppo di famiglia
Princess
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2012-06-01
Altezza (mm)
415
Larghezza (mm)
750
Profondità (mm)
1600
Links
Links
Link al Prodotto
http://www.export.roca.com/roca-web/catalog-product-detail?codeProduct=220370..1
Video di istruzione
https://www.youtube.com/watch?v=68jtjk-3_i4
Descrizione Tecnica
http://www.export.roca.com/roca-services/productSheet/EX/en/220370..1/
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Acciaio
Progettato in
Spagna
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Articoli sanitari - Vasche & Spa
Clasificazione IFC
Elemento d’arredo
Nome UNSPSC
Bathtubs
Codice UNSPSC
30181501
Prodotti simili
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
13
)
Download
Roca
BAIA Specchio con cornice in metallo
4.5
(
83
)
Download
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.5
(
31
)
Download
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
31
)
Download
Roca
URA L2 800 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
4.7
(
25
)
Download
Roca
MERIDIAN Toilet
4.6
(
47
)
Download