Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
roca/products/f05fad0b-1fcc-4825-875e-a871190b4d1c
Home
Categorie
Articoli sanitari
Vasche & Spa
DUO PLUS 1800x800 Bath
Disponibile in Stati Uniti
Roca
Follow
DUO PLUS 1800x800 Bath
Rectangular steel bath (3.5 mm steel sheet)
Download
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
221660xx0
Famiglia di prodotto
Baths
Gruppo di famiglia
Duo Plus
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2016-01-08
Numero di versione
1
Altezza (mm)
400
Larghezza (mm)
800
Profondità (mm)
1800
Links
Links
Link al Prodotto
http://www.export.roca.com/roca-web/catalog-product-detail?codeProduct=221660..0
Video di istruzione
https://www.youtube.com/watch?v=68jtjk-3_i4
Descrizione Tecnica
http://www.export.roca.com/roca-services/productSheet/EX/en/221660..0/
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Acciaio
Progettato in
Spagna
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Articoli sanitari - Vasche & Spa
Classificazione IFC
Mobilia
Nome UNSPSC
Bathtubs
Codice UNSPSC
30181501
Prodotti simili
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
13
)
Download
Roca
BAIA Specchio con cornice in metallo
4.5
(
83
)
Download
Roca
URA L2 800 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
4.7
(
25
)
Download
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
31
)
Download
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.5
(
31
)
Download
Roca
Luna Dome mirror with perimeter light. Colour temperature: 3000K
Download