Pubblica i tuoi prodotti
Duo Plus Rectangular steel bath with anti-slip base (3,5 mm steel sheet)
Duo Plus Rectangular steel bath with anti-slip base (3,5 mm steel sheet)
    Roca

    Duo Plus Rectangular steel bath with anti-slip base (3,5 mm steel sheet)

    Rectangular steel bath with anti-slip base (3,5 mm steel sheet). Robustness and style join forces to offer maximum comfort and well-being. This collection has been designed to adapt to any bathroom environment.
    Voce di capitolato
    • Optional: A248427000 Universal feet for steel bath tubs. A248213001 Waste for double-ended baths
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico221670XX0
    • Famiglia di prodottoBaths
    • Gruppo di famigliaDuo Plus
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-06-16
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)400
    • Larghezza (mm)800
    • Profondità (mm)1800
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Vasche & Spa
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCBathtubs
    • Codice UNSPSC30181501
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Descrizione Uniclass 2015Baths
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Numero OmniClass23-31 15 00
    • Titolo OmniClassBathtubs
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures