Pubblica i tuoi prodotti
MAUI SQUARE - Stonex® rectangular bathtub with click-clack drain and trap
Roca

MAUI SQUARE - Stonex® rectangular bathtub with click-clack drain and trap

SQUARE - Stonex® rectangular bathtub with click-clack drain and trap
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico248502xx0
  • Famiglia di prodottoBaths
  • Gruppo di famigliaMaui
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-10-26
  • Numero di versione1
  • Larghezza (mm)700
  • Profondità (mm)1550
Relativo a
  • Materiale principaleStonex
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Vasche & Spa
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCBathtubs
  • Codice UNSPSC30181501
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
  • Descrizione Uniclass 2015Baths
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 19
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
  • Numero OmniClass23-31 15 00
  • Titolo OmniClassBathtubs
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures