Pubblica i tuoi prodotti
EASY 1500x700 Rectangular acrylic bath with Basic hydromassage
Roca

EASY 1500x700 Rectangular acrylic bath with Basic hydromassage

Rectangular acrylic bath with Basic hydromassage
Voce di capitolato
  • Optional: 259831..0  L-shaped panel for acrylic bath 259931..0  Front panel for acrylic bath
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico248523xx1
  • Famiglia di prodottoBaths
  • Gruppo di famigliaEasy
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-03-01
  • Numero di versione1
  • Larghezza (mm)700
  • Profondità (mm)1500
Relativo a
  • Materiale principaleAcrilico
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Vasche & Spa
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCBathtubs
  • Codice UNSPSC30181501
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
  • Descrizione Uniclass 2015Baths
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 19
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
  • Numero OmniClass23-31 15 11
  • Titolo OmniClassBath Shower Units
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures