Pubblica i tuoi prodotti
Vythos Rectangular acrylic bath
Vythos Rectangular acrylic bath
    Roca

    Vythos Rectangular acrylic bath

    Rectangular acrylic bath. Minimalism enters the bathroom and the environment of well-being. Simple, balanced and clean lines equip the bathroom with versatility and sobriety in one single piece full of personality. The result is an extremely elegant and adaptable proposal.
    Voce di capitolato
    • Optional: A259113000 1700 Front panel. A259116000 750 Side panel A248594000 Headrest (White) A248595000 Handle
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico248580XX1
    • Famiglia di prodottoBaths
    • Gruppo di famigliaVythos
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-08-30
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)435
    • Larghezza (mm)750
    • Profondità (mm)1700
    Relativo a
    • Materiale principaleAcrilico
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Vasche & Spa
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Descrizione Uniclass 2015Baths
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Numero OmniClass23-31 15 00
    • Titolo OmniClassBathtubs
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Nord America Africa Sud America Oceania
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
    Isole Marianne Settentrionali