Pubblica i tuoi prodotti
ISLAND Sistema scarico doccia IN-DRAIN X3 950 mm
Roca

ISLAND Sistema scarico doccia IN-DRAIN X3 950 mm

Soluzione innovativa per docce completamente integrate. Un sistema nuovo destinato a migliorare l'accessibilità e la funzionalità. Il sistema scarico doccia In-Drain si adatta a qualsiasi stile di piatto doccia, conservandone l'essenza elegante delle forme e offrendo delle proposte versatili in termini di dimensioni e finiture per completare così qualsiasi bagno o spazio provvisto di doccia a filo pavimento.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico276131000
  • Famiglia di prodottoInstallation systems
  • Gruppo di famigliaIn-Drain
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-04-29
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)130
  • Larghezza (mm)938
Relativo a
  • Materiale principalePorcellana vetrificata
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Doccia - Canalina
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCDrain covers
  • Codice UNSPSC40141739
  • Codice Uniclass 2015Pr_70_55_96_83
  • Descrizione Uniclass 2015Shower tray wastes
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Numero OmniClass23-31 17 29
  • Titolo OmniClassShower Drains