Pubblica i tuoi prodotti
DEBBA 350 Compact wall-hung basin
Roca

DEBBA 350 Compact wall-hung basin

Wall-hung vitreous china basin
Voce di capitolato
  • Bowl depth (mm): 90 Bowl length (mm): 295 Bowl width (mm): 180 Fixing kit: Included Installation type: Wall-hung Material: Vitreous china Taphole configuration: 1 Taphole in the middle Washbasin capacity (l): 1 Colours and finishes: 00 White 17 Pergamon
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico325999xx0
  • Famiglia di prodottoBasins
  • Gruppo di famigliaDebba
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2012-06-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)100
  • Larghezza (mm)300
  • Profondità (mm)350
Relativo a
  • Materiale principalePorcellana vetrificata
  • Progettato inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Codice UNSPSC301815