Pubblica i tuoi prodotti
BEYOND Over countertop FINECERAMIC® basin
Roca

BEYOND Over countertop FINECERAMIC® basin

Over countertop FINECERAMIC® basin.
Colours and finishes: White, Matt White, Beige, Coffee, Pearl and Onyx

Voce di capitolato
  • Included:
    50640390C Waste for basin or bidet with vitreous china fix cover Ø 72

    Compatible With:
    506403110 1 1/4" outlet connector for basin. 300 Pipe
    506403810 1 1/4" outlet connector. 300 tube
    506401614 1 1/4" outlet connector for basin. 250 Pipe
    851396... Base unit for over countertop basin on the left
    851397... Base unit for over countertop basin on the right
    851398... Base unit for over countertop basin on the left
    851399... Base unit for over countertop basin on the right
    851406... Base unit for two over countertop basins
    851402... Base unit for over countertop basin on the left
    851403... Base unit for over countertop basin on the right
    506403900 Waste for basin or bidet with fixed chrome-plated cover
    857322... Water-resistant countertop for basin
    857321... Water-resistant countertop for basin
    857320... Water-resistant countertop for basin
    857319... Water-resistant countertop for basin
    857318... Water-resistant countertop for basin

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico3270B9xx0
  • Famiglia di prodottoBasins
  • Gruppo di famigliaBeyond
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-11-17
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)160
  • Larghezza (mm)455
  • Profondità (mm)455
Relativo a
  • Materiale principalePorcellana vetrificata
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Codice UNSPSC301815
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96_15
  • Descrizione Uniclass 2015Ceramic sinks
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Numero OmniClass23-31 13 00
  • Titolo OmniClassSinks