Pubblica i tuoi prodotti
THE GAP 600 Wall-hung or vanity vitreous china basin
Roca

THE GAP 600 Wall-hung or vanity vitreous china basin

Wall-hung or vanity vitreous china basin
Voce di capitolato
  • Compatible with: 505400000 1 1/4" waste for basin / bidet with overflow and automatic plug 505400900 Click-clack universal waste. Chromed plug Ø 40 505401000 Click-clack universal waste. Chromed plug Ø 65 505401100 Click-clack universal waste. Vitreous plug Ø 65 506401614 1 1/4" outlet connector for basin. 250 Pipe 506403810 1 1/4" outlet connector. 300 tube 506403110 1 1/4" outlet connector for basin. 300 Pipe Optional: 851429... Pack (base unit, basin and LED mirror) 851424... Unik (base unit and basin)
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico3270M1xx0
  • Famiglia di prodottoBasins
  • Gruppo di famigliaThe Gap
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-11-18
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)175
  • Larghezza (mm)460
  • Profondità (mm)600
Relativo a
  • Materiale principalePorcellana vetrificata
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Codice UNSPSC301815
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Descrizione Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Numero OmniClass23-31 13 00
  • Titolo OmniClassSinks
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures