Pubblica i tuoi prodotti
INSPIRA 495x390 Under countertop FINECERAMIC® basin
Roca

INSPIRA 495x390 Under countertop FINECERAMIC® basin

Under countertop FINECERAMIC® basin (fixing kit included) Colour: White
Voce di capitolato
  • Included: 50640390C Waste for basin or bidet with vitreous china fix cover Ø 72 Compatible with: 505400000 1 1/4" waste for basin / bidet with overflow and automatic plug 505400900 Click-clack universal waste. Chromed plug Ø 40 505401000 Click-clack universal waste. Chromed plug Ø 65 506401614 1 1/4" outlet connector for basin. 250 Pipe 506403810 1 1/4" outlet connector. 300 tube 506403110 1 1/4" outlet connector for basin. 300 Pipe
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico327536xx0
  • Famiglia di prodottoBasins
  • Gruppo di famigliaInspira
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-12-20
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)138
  • Larghezza (mm)390
  • Profondità (mm)495
Relativo a
  • Materiale principalePorcellana vetrificata
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCSinks
  • Codice UNSPSC30181504
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96_92
  • Descrizione Uniclass 2015Undermounted wash basins
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Numero OmniClass23-31 13 00
  • Titolo OmniClassSinks
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures