Pubblica i tuoi prodotti
ONA Wall-hung vitreous china basin
ONA Wall-hung vitreous china basin
ONA Wall-hung vitreous china basin
ONA Wall-hung vitreous china basin
    Roca

    ONA Wall-hung vitreous china basin

    Wall-hung vitreous china basin. Mediterranean Lifestyle. The softness of its rounded corners reflects the smooth waves of the ocean, and the organic design of its ceramics touches your skin as lightly as a summer breeze.
    Voce di capitolato
    • Compatible with: 525164400 Stop valve 1/2" - 3/8" (ceramic valve) 5251707.. Ceramic Angle Valve Square 1/2” - 1/2" 5251679.. Ceramic Angle Valve Square 1/2” x 3/8 505400000 1 1/4" waste for basin / bidet with overflow and automatic plug 505401100 Click-clack universal waste. Vitreous plug Ø 65 505400900 Click-clack universal waste. Chromed plug Ø 40 5054015.. Click-clack universal waste. Vitreous plug Ø 65 506403110 1 1/4" outlet connector for basin. 300 Pipe 5064031.. 1 1/4" outlet connector for basin. 300 Pipe 506403810 1 1/4" outlet connector. 300 tube. Optional: 337470..0 Vitreous china full pedestal for basin 337471..0 Vitreous china semipedestal for basin 817670..0 Tray
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico327686xx0
    • Famiglia di prodottoBasins
    • Gruppo di famigliaOna
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-03-15
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)160
    • Larghezza (mm)460
    • Profondità (mm)600
    Relativo a
    • Materiale principalePorcellana vetrificata
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Descrizione Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Numero OmniClass23-31 13 00
    • Titolo OmniClassSinks
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures