Pubblica i tuoi prodotti
Tura Ceramic wall-hung basin
Roca

Tura Ceramic wall-hung basin

Ceramic wall-hung basin. Faucet not included.Designed by Andreu Carulla, Tura is a complete bathroom collection shaped and inspired by architecture and the Mediterranean light. Tura is a game of volumes and voids, of light and shadows translated into elements for the bathroom. Innovation and sustainability can be found throughout the collection, from the design and technology to the use of recycled materials and plastic-free packaging.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico327694XX0
  • Famiglia di prodottoBasins
  • Gruppo di famigliaTura
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-09
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)150
  • Larghezza (mm)430
  • Profondità (mm)600
Relativo a
  • Materiale principalePorcellana vetrificata
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
  • Classificazione IFCTerminale sanitario
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Descrizione Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 16.13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
  • Numero OmniClass23-31 13 00
  • Titolo OmniClassSinks