Pubblica i tuoi prodotti
SOFIA Under countertop vitreous china basin
Roca

SOFIA Under countertop vitreous china basin

Under countertop vitreous china basin. Balance and functionality in a sober, simple and elegant design that is committed to the basic lines of an unpretentious style. The result is a highly versatile and comfortable proposal, adding a touch of distinction to the bathroom space.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico327722xx0
  • Famiglia di prodottoBasins
  • Gruppo di famigliaSofia
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-05-25
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)211
  • Larghezza (mm)609
  • Profondità (mm)410
Relativo a
  • Materiale principalePorcellana vetrificata
  • Progettato inCina
  • Prodotto inCina
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Descrizione Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Numero OmniClass23-31 13 00
  • Titolo OmniClassSinks
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilità Regionale

Asia