Pubblica i tuoi prodotti
Bol Over countertop vitreous china basin without taphole
Bol Over countertop vitreous china basin without taphole
Bol Over countertop vitreous china basin without taphole
    Roca

    Bol Over countertop vitreous china basin without taphole

    4.5 su 5 stelle4.5(8 recensioni)
    Over countertop vitreous china basin without taphole. This collection is the stylistic proposal were warmth and serenity join forces to create a solid and singular collection inspired by balance and the distinction of geometrical forms.
    Voce di capitolato
    • Compatible with: A506403900 Waste for basin or bidet with fixed chrome-plated cover A50640390C Waste for basin or bidet with vitreous china fix cover Ø 72 A506401614 1 1/4" outlet connector for basin. 250 Pipe A857322402 Water-resistant countertop for basin
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico32787Kxx0
    • Famiglia di prodottoBasins
    • Gruppo di famigliaBol
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-12-13
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)170
    • Larghezza (mm)380
    • Profondità (mm)380
    Relativo a
    • Materiale principalePorcellana vetrificata
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Descrizione Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 16.13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
    • Numero OmniClass23-31 13 00
    • Titolo OmniClassSinks