Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
roca/products/ea655a51-731e-46b2-a501-1ccd91d40e52
Home
Categorie
Articoli sanitari
Lavabi & Lavelli
OHTAKE FINECERAMIC® over countertop basin
Disponibile in Stati Uniti
Roca
Follow
OHTAKE FINECERAMIC® over countertop basin
5.0
(13 recensioni)
FINECERAMIC® over countertop basin Finishes: White, Matt White, Matt Black, Matt Dark Brown and Matt Graphit
Download
Voce di capitolato
Voce di capitolato
Compatible with: 506401614 1 1/4" outlet connector for basin. 250 Pipe 506403810 1 1/4" outlet connector. 300 tube 506403110 1 1/4" outlet connector for basin. 300 Pipe 857322... Water-resistant countertop for basin 857321... Water-resistant countertop for basin 857320... Water-resistant countertop for basin 857319... Water-resistant countertop for basin 857318... Water-resistant countertop for basin 526414210 1 1/4" waste for basin / bidet with link, plug and chain 526411410 1 1/4" waste for basin / bidet without link, plug and chain 526409210 1 1/4" Pop-up waste for basin/bidet with pull mechanism
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
327A13xx0
Famiglia di prodotto
Basins
Gruppo di famiglia
Ohtake
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2020-07-14
Numero di versione
1
Altezza (mm)
185
Larghezza (mm)
375
Profondità (mm)
540
Links
Links
Link al Prodotto
http://www.export.roca.com/roca-web/catalog-product-detail?codeProduct=327A13..0
Video di istruzione
https://www.youtube.com/watch?v=68jtjk-3_i4
Descrizione Tecnica
http://www.export.roca.com/roca-services/productSheet/EX/en/327A13..0/
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Porcellana vetrificata
Progettato in
Brasile
Prodotto in
Spagna
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Articoli sanitari - Lavabi & Lavelli
Clasificazione IFC
Terminale sanitario
Nome UNSPSC
Sinks
Codice UNSPSC
30181504
Codice Uniclass 2015
Pr_40_20_96
Descrizione Uniclass 2015
Wash basins, sinks and troughs
Codice CSI MasterFormat 2014
22 41 16.16
Titolo CSI MasterFormat 2014
Residential Sinks
Numero OmniClass
23-31 13 00
Titolo OmniClass
Sinks
Codice CSI UniFormat II
D2010
Titolo CSI UniFormat II
Plumbing Fixtures
Prodotti simili
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
12
)
Download
Roca
BAIA Specchio con cornice in metallo
4.5
(
83
)
Download
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.5
(
31
)
Download
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
30
)
Download
Roca
MERIDIAN Toilet
4.6
(
47
)
Download
Roca
LUNA Mirror
3.9
(
11
)
Download