Pubblica i tuoi prodotti
OHTAKE FINECERAMIC® over countertop basin
OHTAKE FINECERAMIC® over countertop basin
OHTAKE FINECERAMIC® over countertop basin
OHTAKE FINECERAMIC® over countertop basin
OHTAKE FINECERAMIC® over countertop basin
OHTAKE FINECERAMIC® over countertop basin
    Roca

    OHTAKE FINECERAMIC® over countertop basin

    FINECERAMIC® over countertop basin Finishes: White, Matt White, Matt Black, Matt Dark Brown and Matt Graphit
    Voce di capitolato
    • Compatible with: 506401614 1 1/4" outlet connector for basin. 250 Pipe 506403810 1 1/4" outlet connector. 300 tube 506403110 1 1/4" outlet connector for basin. 300 Pipe 857322... Water-resistant countertop for basin 857321... Water-resistant countertop for basin 857320... Water-resistant countertop for basin 857319... Water-resistant countertop for basin 857318... Water-resistant countertop for basin 526414210 1 1/4" waste for basin / bidet with link, plug and chain 526411410 1 1/4" waste for basin / bidet without link, plug and chain 526409210 1 1/4" Pop-up waste for basin/bidet with pull mechanism
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico327A15xx0
    • Famiglia di prodottoBasins
    • Gruppo di famigliaOhtake
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-11-30
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)175
    • Larghezza (mm)375
    • Profondità (mm)375
    Relativo a
    • Materiale principalePorcellana vetrificata
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Codice UNSPSC3018
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Descrizione Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Numero OmniClass23-31 13 00
    • Titolo OmniClassSinks
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Nord America Africa Sud America Oceania
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
    Isole Marianne Settentrionali