Pubblica i tuoi prodotti
Ohtake - Over countertop Fineceramic® basin
Ohtake - Over countertop Fineceramic® basin
Ohtake - Over countertop Fineceramic® basin
    Roca

    Ohtake - Over countertop Fineceramic® basin

    Over countertop Fineceramic® basin. Faucet not included. Organic lines and a timeless design. The Brazilian architect Ruy Ohtake used elements of nature - wave curves, the ever-changing line of the horizon and the purest form of design, the egg - as an inspiration to create the unique collection of washbasins.
    Voce di capitolato
    • Compatible with: A506401614 - 1 1/4" bottle trap for basin. 250 mm pipe A506403900 - Waste for basin or bidet with fixed chrome-plated cover
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico327A1PXX0
    • Famiglia di prodottoBasins
    • Gruppo di famigliaOhtake
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-02-12
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)185
    • Larghezza (mm)625
    • Profondità (mm)385
    Relativo a
    • Materiale principaleFINECERAMIC
    • Progettato inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Descrizione Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Numero OmniClass23-31 13 00
    • Titolo OmniClassSinks