Pubblica i tuoi prodotti
DEBBA Vitreous china semipedestal (290) for basin
Roca

DEBBA Vitreous china semipedestal (290) for basin

Vitreous china semipedestal for basin
Voce di capitolato
  • Compatible with: 325997..0 Wall-hung vitreous china basin 325997..1 Wall-hung vitreous china basin with two tapholes
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico337992xx0
  • Famiglia di prodottoPedestals and semipedestals
  • Gruppo di famigliaDebba
  • Data di pubblicazione2021-06-29
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)290
  • Larghezza (mm)260
  • Profondità (mm)175
Relativo a
  • Materiale principalePorcellana vetrificata
  • Progettato inRegno Unito
  • Prodotto inRegno Unito
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Sanitari - Altro
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Descrizione Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Numero OmniClass23-31 13 00
  • Titolo OmniClassSinks
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilità Regionale

Europa