Pubblica i tuoi prodotti
The Gap ROUND - Comfort height back to wall vitreous china close-coupled WC with dual outlet
Roca

The Gap ROUND - Comfort height back to wall vitreous china close-coupled WC with dual outlet

ROUND - Comfort height back to wall vitreous china close-coupled WC with dual outlet. Designed by Antonio Bullo, this collection delivers both a compact and functional style. Its wide range enables one to optimise any bathroom space. Its modern and stylish lines make of it an intelligent choice.
Voce di capitolato
  • Compatible with: A801D20001 ROUND - Seat and cover for compact toilet A801D22001 ROUND - Soft-closing seat and cover for compact toilet A3410N1000 ROUND - Dual flush 4,5/3L WC cistern with side inlet. A3410N0000 ROUND - Dual flush 4,5/3L WC cistern with bottom inlet
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico3420NJxx0
  • Famiglia di prodottoToilets
  • Gruppo di famigliaThe Gap
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-08-30
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)830
  • Larghezza (mm)610
  • Profondità (mm)375
Relativo a
  • Materiale principalePorcellana vetrificata
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Gabinetto
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Codice Uniclass 2015SL_35_80_89
  • Descrizione Uniclass 2015Toilets
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Numero OmniClass23-31 19 00
  • Titolo OmniClassToilets
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures