Pubblica i tuoi prodotti
MERIDIAN Rimless Back to wall vitreous china close-coupled  WC with dual outlet and touchless mechanism
Roca

MERIDIAN Rimless Back to wall vitreous china close-coupled WC with dual outlet and touchless mechanism

Back to wall vitreous china close-coupled Rimless WC with dual outlet and soft-closing Supralit® seat and cover. Dual flush 4,5/3L WC cistern with Touchless mechanism EM-1 and bottom inlet. Cistern with integrated EM1 touchless mechanism, compatible with the standard, compact or comfort height models of the Meridian collection. The flush activates without contact thanks to an integrated infrared sensor, avoiding the spreading of viruses and the growth of bacteria. It works on 4 AA batteries that guarantee more than 40,000 flushes. The full flush also works manually if the batteries run out.
Voce di capitolato
  • Products included: 34224L..0 Close-coupled toilet Rimless 34R240..0 Dual flush 4,5/3L WC cistern with Touchless mechanism EM-1 and bottom inlet 8012AC..B Soft-closing SUPRALIT® seat and cover for toilet
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico34224Lxx0
  • Famiglia di prodottoMeridian
  • Gruppo di famigliaToilets
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-10-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)760
  • Larghezza (mm)370
  • Profondità (mm)600
Relativo a
  • Materiale principalePorcellana vetrificata
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Gabinetto
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
  • Descrizione Uniclass 2015WC suites
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Numero OmniClass23-31 19 00
  • Titolo OmniClassToilets
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilità Regionale

Europa Asia Nord America Africa Sud America Oceania
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
Isole Marianne Settentrionali