Pubblica i tuoi prodotti
Victoria. Compact back to wall ceramics close-coupled Roca Rimless® WC with dual outlet
Victoria. Compact back to wall ceramics close-coupled Roca Rimless® WC with dual outlet
Victoria. Compact back to wall ceramics close-coupled Roca Rimless® WC with dual outlet
    Roca

    Victoria. Compact back to wall ceramics close-coupled Roca Rimless® WC with dual outlet

    Compact back to wall ceramics close-coupled Roca Rimless® WC with dual outlet. A traditional response to classic atmospheres. Elegant and functional curves in an extensive collection of pieces that combine simplicity and versatility, offering the convenience of well-tried solutions.
    Voce di capitolato
    • Compatible with: A801E60..1 Supralit® seat and cover for compact toilet. A801E62..1 Soft-closing Supralit® seat and cover for compact toilet. A341V01..0 Dual flush 4.5/3L WC ceramics cistern with bottom inlet. A341V00..0 Dual flush 4.5/3L WC ceramics cistern with side inlet
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico342V05XX0
    • Famiglia di prodottoToilets
    • Gruppo di famigliaVictoria (New)
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-01-09
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)760
    • Larghezza (mm)610
    • Profondità (mm)355
    Relativo a
    • Materiale principalePorcellana vetrificata
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Gabinetto
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
    • Descrizione Uniclass 2015WC suites
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Numero OmniClass23-31 19 00
    • Titolo OmniClassToilets