Pubblica i tuoi prodotti
Optica Close-coupled toilet 630 dual Roca Rimless® Vortex
Optica Close-coupled toilet 630 dual Roca Rimless® Vortex
    Roca

    Optica Close-coupled toilet 630 dual Roca Rimless® Vortex

    Optica Close-coupled toilet 630 dual Roca Rimless® Vortex. A comprehensive choice of furniture and washbasins with a young and urban feel, Optima is optimized for flexibility and style. Featuring two drawers and ergonomic handles subtly integrated into the unit, Optica furniture pairs well with glossy white Stonex® unik washbasins.
    Voce di capitolato
    • Compatible with: A341V10000 - Dual flush 4.5/3L cistern with side inlet for WC A341V11000 - Dual flush 4.5/3L cistern with bottom inlet for WC A341V1C000 - WC cistern bottom inlet (UK) A801F72002 - Soft-closing Slim seat and cover for toilet A801F72001 - Soft-closing seat and cover for toilet
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico342V16xx1
    • Famiglia di prodottoToilets
    • Gruppo di famigliaOptica
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-08-04
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)764
    • Larghezza (mm)376
    • Profondità (mm)630
    Relativo a
    • Materiale principalePorcellana vetrificata
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Gabinetto
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
    • Descrizione Uniclass 2015WC suites
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Numero OmniClass23-31 19 00
    • Titolo OmniClassToilets