Pubblica i tuoi prodotti
Victoria Single floorstanding Roca Rimless® WC with horizontal outlet. 4,5/3L dual flush. To be installed with Duplo One /Basic Tank cisterns
Roca

Victoria Single floorstanding Roca Rimless® WC with horizontal outlet. 4,5/3L dual flush. To be installed with Duplo One /Basic Tank cisterns

Single floorstanding Roca Rimless® WC with horizontal outlet. 4,5/3L dual flush. To be installed with Duplo One /Basic Tank cisterns. A traditional response to classic atmospheres. Elegant and functional curves in an extensive collection of pieces that combine simplicity and versatility, offering the convenience of well-tried solutions.
Voce di capitolato
  • Compatible with: A801E56001 Supralit® seat and cover for toilet with acetal hinges A801E52001 Soft-closing Supralit® seat and cover for toilet with stainless steel hinges A801E50001 Supralit® seat and cover for toilet with stainless steel hinges
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico344V03XX0
  • Famiglia di prodottoToilets
  • Gruppo di famigliaVictoria
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-07-07
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)445
  • Larghezza (mm)355
  • Profondità (mm)510
Relativo a
  • Materiale principalePorcellana vetrificata
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Gabinetto
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
  • Descrizione Uniclass 2015WC suites
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Numero OmniClass23-31 19 00
  • Titolo OmniClassToilets