Pubblica i tuoi prodotti
The Gap ROUND - Compact vitreous china Rimless wall-hung WC
Roca

The Gap ROUND - Compact vitreous china Rimless wall-hung WC

ROUND - Compact vitreous china Rimless wall-hung WC. Designed by Antonio Bullo, this collection delivers both a compact and functional style. Its wide range enables one to optimise any bathroom space. Its modern and stylish lines make of it an intelligent choice.
Voce di capitolato
  • Compatible with: A801D20001 ROUND - Seat and cover for compact toilet A801D22001 ROUND - Soft-closing seat and cover for compact toilet A890070020 DUPLO WC ONE - Fullframe Concealed Cistern for wall-hung toilet. A890070120 BASIC WC ONE COMPACT - Halframe Concealed Cistern for wall-hung toilet A890073020 DUPLO WC ONE COMPACT - Fullframe Concealed Cistern for wall-hung toilet. A890092100 DUPLO WC FLUXOR - Concealed structure for toilet with dual flush valve. A890077020 DUPLO WC ONE FREESTANDING - Fullframe Concealed Cistern for wall-hung toilet. A890078020 DUPLO WC ONE SMART - Fullframe Concealed Cistern for Smart Toilets
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico3460NBxx0
  • Famiglia di prodottoToilets
  • Gruppo di famigliaThe Gap
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-08-30
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)400
  • Larghezza (mm)480
  • Profondità (mm)355
Relativo a
  • Materiale principalePorcellana vetrificata
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Gabinetto
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Codice Uniclass 2015SL_35_80_89
  • Descrizione Uniclass 2015Toilets
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Numero OmniClass23-31 19 00
  • Titolo OmniClassToilets
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures