Pubblica i tuoi prodotti
THE GAP ROUND - Compact vitreous china Rimless wall-hung WC with horizontal outlet
THE GAP ROUND - Compact vitreous china Rimless wall-hung WC with horizontal outlet
    Roca

    THE GAP ROUND - Compact vitreous china Rimless wall-hung WC with horizontal outlet

    ROUND - Compact vitreous china Rimless wall-hung WC with horizontal outlet
    Voce di capitolato
    • Compatible with: 801D12..1 ROUND - Soft-closing seat and cover for toilet 801D10..1 ROUND - Seat and cover for toilet 804006001 Premium Round 804001001 Advance Round 801D12..3 Meridian standard / The Gap round standard 890080020 DUPLO WC COMPACT - Concealed floor standing structure with compact cistern (8 cm) and dual flush (4/2 - 4.5/3 - 6/3 L). 90 ø / 110 ø elbow 890080120 BASIC WC COMPACT - Concealed structure with compact cistern (8 cm) and dual flush (4/2 - 4.5/3 - 6/3 L). 90 ø / 110 ø elbow 890090020 DUPLO WC - Concealed structure for toilet with dual flush cistern (6/3 L) 890090120 BASIC WC – Concealed structure with dual flush cistern (6/3 L) 890090700 DUPLO WC FREESTANDING - Concealed free-standing structure with dual flush cistern (6/3 L) 890092100 DUPLO WC FLUXOR - Concealed structure for toilet with dual flush valve
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico3460NLxx0
    • Famiglia di prodottoToilets
    • Gruppo di famigliaThe Gap
    • Data di pubblicazione2021-11-26
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)440
    • Larghezza (mm)355
    • Profondità (mm)540
    Relativo a
    • Materiale principalePorcellana vetrificata
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Gabinetto
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
    • Descrizione Uniclass 2015WC suites
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Numero OmniClass23-31 19 00
    • Titolo OmniClassToilets
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Nord America Africa Sud America Oceania
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
    Isole Marianne Settentrionali