Pubblica i tuoi prodotti
Meridian  Vitreous china compact wall-hung Rimless WC with horizontal outlet
Meridian  Vitreous china compact wall-hung Rimless WC with horizontal outlet
    Roca

    Meridian Vitreous china compact wall-hung Rimless WC with horizontal outlet

    Vitreous china compact wall-hung Rimless WC with horizontal outlet. One single concept for a thousand solutions. One single concept to fulfil any need. The most versatile and global range.
    Voce di capitolato
    • Compatible with: A890070020 DUPLO WC ONE - Fullframe Concealed Cistern for wall-hung toilet A890070120 BASIC WC ONE COMPACT - Halframe Concealed Cistern for wall-hung toilet A890073020 DUPLO WC ONE COMPACT - Fullframe Concealed Cistern for wall-hung toilet A890077020 DUPLO WC ONE FREESTANDING - Fullframe Concealed Cistern for wall-hung toilet A890078020 DUPLO WC ONE SMART - Fullframe Concealed Cistern for Smart Toilets 890092100 DUPLO WC FLUXOR - Concealed structure for toilet with dual flush valve A8012AB004 Compact seat and cover for toilet A8012AB00B SUPRALIT® seat and cover for toilet A8012AC00B Soft-closing SUPRALIT® seat and cover for toilet
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico346244XX0
    • Famiglia di prodottoToilets
    • Gruppo di famigliaMeridian
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-09-13
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)400
    • Larghezza (mm)360
    • Profondità (mm)480
    Relativo a
    • Materiale principalePorcellana vetrificata
    • Progettato inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Gabinetto
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
    • Descrizione Uniclass 2015WC suites
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Numero OmniClass23-31 19 00
    • Titolo OmniClassToilets