Pubblica i tuoi prodotti
ARMANI - ISLAND Wall-hung WC
ARMANI - ISLAND Wall-hung WC
ARMANI - ISLAND Wall-hung WC
ARMANI - ISLAND Wall-hung WC
    Roca

    ARMANI - ISLAND Wall-hung WC

    Wall-hung WC

    Voce di capitolato
    • The immaculate curves of this unique suspended lavatory enhance the sophisticated look of this discreet unit. The absence of visible fixtures thanks to the Hide-Fix system, coupled with the smooth, silky feel of the porcelain achieved with exclusive manufacturing technology complete a design of impeccable elegance. The WC is available in four finishes to adapt to any bathroom suite: the smooth Glossy White adds a crisp, fresh look to the piece; Off-White offers an updated twist on a classic, elegant finish; warm Greige lends a discreet, sophisticated air; and the Nero finish adds a bold, contemporary feel.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico346767xxx
    • Famiglia di prodottoToilets
    • Gruppo di famigliaIsland
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-04-29
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)410
    • Larghezza (mm)385
    Relativo a
    • Materiale principalePorcellana vetrificata
    • Materiale secondarioPorcellana
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    • Peso Netto (Kg)37
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Gabinetto
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCToilets
    • Codice UNSPSC30181505
    • Codice Uniclass 2015SL_35_80_89
    • Descrizione Uniclass 2015Toilets
    • Numero OmniClass23-31 19 00
    • Titolo OmniClassToilets