Pubblica i tuoi prodotti
MERIDIAN-N RIMLESS Toilet back-to-wall for wheelchair
Roca

MERIDIAN-N RIMLESS Toilet back-to-wall for wheelchair

Vitreous china Rimless floorstanding toilet dual outlet for "wheelchair"
Voce di capitolato
  • Compatible with: 80RC92..1 MERIDIAN - Soft-closing seat for toilet Reece reference: 9503671 - Hideaway concealed cistern from Reece Australia
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico347249xxR
  • Famiglia di prodottoToilets
  • Gruppo di famigliaMeridian
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-01-06
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)440
  • Larghezza (mm)800
  • Profondità (mm)360
Relativo a
  • Materiale principalePorcellana vetrificata
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inCina
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Gabinetto
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Codice UNSPSC301815
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
  • Descrizione Uniclass 2015WC pans
  • Numero OmniClass23-25 45 11 25 21
  • Titolo OmniClassPhysically Challenged Toilets
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures