Pubblica i tuoi prodotti
INSPIRA ROUND - Single floorstanding Rimless Toilet
Roca

INSPIRA ROUND - Single floorstanding Rimless Toilet

ROUND - Back to wall single floorstanding Rimless toilet with dual outlet Colours and finishes: White, Matt White, Beige, Coffee, Pearl y Onyx
Voce di capitolato
  • Compatible with: 801522..B ROUND - Soft-closing SUPRALIT® seat and cover for toilet
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico347526xx0
  • Famiglia di prodottoToilets
  • Gruppo di famigliaInspira
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-06-25
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)440
  • Larghezza (mm)560
  • Profondità (mm)370
Relativo a
  • Materiale principalePorcellana vetrificata
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Gabinetto
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Numero OmniClass23-31 19 00
  • Titolo OmniClassToilets
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures