Pubblica i tuoi prodotti
Optica Back to wall single floorstanding Roca Rimless® Vortex WC with dual outlet
Optica Back to wall single floorstanding Roca Rimless® Vortex WC with dual outlet
    Roca

    Optica Back to wall single floorstanding Roca Rimless® Vortex WC with dual outlet

    Optica Back to wall single floorstanding Roca Rimless® Vortex WC with dual outlet. A comprehensive choice of furniture and washbasins with a young and urban feel, Optima is optimized for flexibility and style. Featuring two drawers and ergonomic handles subtly integrated into the unit, Optica furniture pairs well with glossy white Stonex® unik washbasins.
    Voce di capitolato
    • Compatible with: A801F72002 - Soft-closing Slim seat and cover for toilet A801F72001 - Soft-closing seat and cover for toilet
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico347V15xx0
    • Famiglia di prodottoToilets
    • Gruppo di famigliaOptica
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-08-04
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)400
    • Larghezza (mm)355
    • Profondità (mm)530
    Relativo a
    • Materiale principalePorcellana vetrificata
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Gabinetto
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
    • Descrizione Uniclass 2015Bidets
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 13.19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
    • Numero OmniClass23-31 23 00
    • Titolo OmniClassBidets