Pubblica i tuoi prodotti
Neo chicago. One piece WC with vertical outlet
Roca

Neo chicago. One piece WC with vertical outlet

One-piece WC. Ergonomics and design are blended into a piece with an urbane soul. Stylised and thought-provoking lines that bestow a room with sophistication exclusiveness. Comfort and aesthetics combine in form and spirit in this series' proposal.
Voce di capitolato
  • Compatible with: A80141200U Soft-closing seat and cover A80141000U Seat and cover
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico349487XX0
  • Famiglia di prodottoToilets
  • Gruppo di famigliaNeo chicago
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-15
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)655
  • Larghezza (mm)758
  • Profondità (mm)470
Relativo a
  • Materiale principalePorcellana vetrificata
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Gabinetto
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
  • Descrizione Uniclass 2015WC suites
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Numero OmniClass23-31 19 00
  • Titolo OmniClassToilets