Pubblica i tuoi prodotti
Viena. One piece WC
Roca

Viena. One piece WC

One piece WC. A collection of countertop kitchen sinks available with bowls in two depths. Ideal for any kitchen atmosphere.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico3495A0XXC
  • Famiglia di prodottoToilets
  • Gruppo di famigliaViena
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-15
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)760
  • Larghezza (mm)675
  • Profondità (mm)375
Relativo a
  • Materiale principalePorcellana vetrificata
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Gabinetto
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
  • Descrizione Uniclass 2015WC suites
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Numero OmniClass23-31 19 00
  • Titolo OmniClassToilets