Pubblica i tuoi prodotti
DEBBA Vitreous china bidet
Roca

DEBBA Vitreous china bidet

4.8 su 5 stelle4.8(5 recensioni)
Vitreous china bidet
Voce di capitolato
  • Compatible with: 806B20..B ROUND Lacquered bidet lid SUPRALIT®
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico355998xx0
  • Famiglia di prodottoBidets
  • Gruppo di famigliaDebba
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-02-15
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)400
  • Larghezza (mm)450
  • Profondità (mm)355
Relativo a
  • Materiale principalePorcellana vetrificata
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bidet
  • Classificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Codice UNSPSC3018
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
  • Descrizione Uniclass 2015Bidets
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 13.19
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
  • Numero OmniClass23-31 23 00
  • Titolo OmniClassBidets
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures