Pubblica i tuoi prodotti
Meridian Vitreous china wall-hung bidet
Roca

Meridian Vitreous china wall-hung bidet

Vitreous china wall-hung bidet. Meridian, One single concept for a thousand solutions. One single concept to fulfil any need. The most versatile and global range.
Voce di capitolato
  • Compatible with: A890091200 DUPLO BIDET - Concealed structure for bidet A822091001 Concealed supporting frame for toilet and bidet A890091100 BASIC BIDET - Concealed bracket for wall-hung bidet. A8062A2004 Soft-closing bidet lid A8062A200B Soft-closing SUPRALIT® bidet lid. A8062A000B SUPRALIT ® bidet lid
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico357248xx0
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-07-27
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)300
  • Larghezza (mm)560
  • Profondità (mm)360
Relativo a
  • Materiale principalePorcellana vetrificata
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bidet
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
  • Descrizione Uniclass 2015Bidets
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 13.19
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
  • Numero OmniClass23-31 23 00
  • Titolo OmniClassBidets
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures