Pubblica i tuoi prodotti
ONA Vitreous china wall-hung bidet
Roca

ONA Vitreous china wall-hung bidet

Vitreous china wall-hung bidet. Mediterranean Lifestyle. The softness of its rounded corners reflects the smooth waves of the ocean, and the organic design of its ceramics touches your skin as lightly as a summer breeze.
Voce di capitolato
  • Compatible with 806E12..1 Soft-closing SUPRALIT® bidet lid 806E10..1 SUPRALIT ® bidet lid
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico357685xx0
  • Famiglia di prodottoBidets
  • Gruppo di famigliaOna
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-03-15
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)290
  • Larghezza (mm)530
  • Profondità (mm)360
Relativo a
  • Materiale principalePorcellana vetrificata
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bidet
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
  • Descrizione Uniclass 2015Bidets
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 13.19
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
  • Numero OmniClass23-31 23 00
  • Titolo OmniClassBidets
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures