Pubblica i tuoi prodotti
Meridian - Back-to-wall bidet
Meridian - Back-to-wall bidet
Meridian - Back-to-wall bidet
    Roca

    Meridian - Back-to-wall bidet

    Back-to-wall bidet. Includes fixing kit. Faucet and bidet lid not included. Simplicity, neutral tones and a refined finish define a collection that stands out for its balance of functionality and elegance. With its light, flowing forms and subtle curves, Meridian seamlessly integrates into contemporary spaces.
    Voce di capitolato
    • Compatible with: A806F92001 - Soft-closing bidet lid.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico357747XX0
    • Famiglia di prodottoBidets
    • Gruppo di famigliaMeridian
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-03-16
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)420
    • Larghezza (mm)360
    • Profondità (mm)540
    Relativo a
    • Materiale principalePorcellana vetrificata
    • Progettato inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bidet
    • Classificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
    • Descrizione Uniclass 2015Bidets
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 13.19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
    • Numero OmniClass23-31 23 00
    • Titolo OmniClassBidets