Pubblica i tuoi prodotti
PROTON Electronic (230V) Rimless Urinal with back inlet
Roca

PROTON Electronic (230V) Rimless Urinal with back inlet

5.0 su 5 stelle5.0(5 recensioni)
Rimless electronic urinal with back inlet. Connection to mains 230V Its minimalist design, continuous lines and rounded edges create an exceptional design. Hidden fixations for a more compact design. Rimless urinal with water distributor that allows for easier cleaning. Waste cover with vandal-proof fixation. Automatic touchless flush, by means of an infrarred sensor. Adjustable settings: flush time, cleaning mode, flush mode and user detection distance. Automatic hygienic flush after 24 hours of inactivity
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico3590J5xx0
  • Famiglia di prodottoUrinals
  • Gruppo di famigliaProton
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-11-22
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)680
  • Larghezza (mm)350
  • Profondità (mm)305
Relativo a
  • Materiale principaleOttoni
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Orinatoi
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_93
  • Descrizione Uniclass 2015Urinal and WC fittings
  • Codice CSI MasterFormat 201422 42 13.16
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Commercial Urinals
  • Numero OmniClass23-31 21 00
  • Titolo OmniClassUrinals
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures