Pubblica i tuoi prodotti
CHIC Urinal
Roca

CHIC Urinal

Vitreous china urinal with back inlet
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico35945Jxx0
  • Famiglia di prodottoUrinals
  • Gruppo di famigliaChic
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2015-10-21
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)558
  • Larghezza (mm)330
  • Profondità (mm)325
Relativo a
  • Materiale principalePorcellana vetrificata
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Orinatoi
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCUrinals
  • Codice UNSPSC30181506
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_93
  • Descrizione Uniclass 2015Urinal and WC fittings
  • Codice CSI MasterFormat 201422 42 13.16
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Commercial Urinals
  • Numero OmniClass23-31 21 00
  • Titolo OmniClassUrinals
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures