Pubblica i tuoi prodotti
Euret Electronic vitreous china urinal with back inlet and powered by mains connection
Roca

Euret Electronic vitreous china urinal with back inlet and powered by mains connection

4.7 su 5 stelle4.7(7 recensioni)
Electronic vitreous china urinal with back inlet and powered by mains connection.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico35945Mxx0
  • Famiglia di prodottoUrinals
  • Gruppo di famigliaEuret
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-07-21
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)797
  • Larghezza (mm)363
  • Profondità (mm)425
Relativo a
  • Materiale principalePorcellana vetrificata
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Orinatoi
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_93_82
  • Descrizione Uniclass 2015Wall-hung urinals
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • Numero OmniClass23-31 21 00
  • Titolo OmniClassUrinals
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures