Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
roca/products/adef2026-3f9a-41d1-a04b-c7d2d3d26790
Home
Categorie
Articoli sanitari
Doccia - Piatti
MALTA 1200x750 Anti-slip shower tray
Disponibile in Stati Uniti
Roca
Follow
MALTA 1200x750 Anti-slip shower tray
Vitreous china shower tray with anti-slip base
Download
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
373505xx0
Famiglia di prodotto
Shower trays
Gruppo di famiglia
Malta
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2016-01-08
Numero di versione
1
Altezza (mm)
65
Larghezza (mm)
750
Profondità (mm)
1200
Links
Links
Link al Prodotto
http://www.export.roca.com/roca-web/catalog-product-detail?codeProduct=373505..0
Video di istruzione
https://www.youtube.com/watch?v=68jtjk-3_i4
Descrizione Tecnica
http://www.export.roca.com/roca-services/productSheet/EX/en/373505..0/
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Porcellana vetrificata
Progettato in
Spagna
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Articoli sanitari - Doccia - Piatti
Clasificazione IFC
Terminale sanitario
Nome UNSPSC
Showers
Codice UNSPSC
30181503
Codice Uniclass 2015
Pr_40_20_06_84
Descrizione Uniclass 2015
Shower trays
Codice CSI MasterFormat 2014
22 41 23
Titolo CSI MasterFormat 2014
Residential Showers
Codice CSI UniFormat II
D2010
Titolo CSI UniFormat II
Plumbing Fixtures
Prodotti simili
Roca
BAIA Specchio con cornice in metallo
4.5
(
82
)
Download
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
12
)
Download
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.4
(
29
)
Download
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
30
)
Download
Roca
MERIDIAN Toilet
4.6
(
47
)
Download
Roca
LUNA Mirror
3.9
(
11
)
Download